NYÁK csatlakozó - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81NZT10318 - 1949089

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Pólusszám: 9, Raszterméret: 3,81 mm, Csatlakozástechnika: Direkt rugós csatlakozás, Érintkező felülete: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1949089
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918886486
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás