NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, pólusszám: 11, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Színe: zöld, érintkezőfelület: Cink, Reteszes peremmel ellátott termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1948802
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918893538
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,019 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás