NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08BKP+F117430 - 1948284

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, pólusszám: 3, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Színe: fekete, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1948284
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918885922
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás