NYÁK csatlakozó - FKIC 2,5/ 7-ST-RN - 1946956

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 7, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Direkt rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Rögzítőpecekkel ellátott termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1946956
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918891602
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás