NYÁK csatlakozó - FKIC 2,5/ 4-ST-RN - 1946927

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Színe: zöld, érintkezőfelület: Cink, Rögzítőpecekkel ellátott termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • Invertált dugasz érintkezőcsapokkal kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy lengő kábel-kábel összeköttetésekhez
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
  • Kombinálható az MSTB 2,5 termékcsaláddal
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1946927
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
GTIN 4017918896102
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás