NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 6-ST-RF - 1946406

Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink, Reteszes peremmel ellátott termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1946406
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918893651
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás