Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSN 2,5/14 KMGY - 1946273

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, Névleges áram: 16 A, Névleges feszültség: 400 V, Raszterméret: 5 mm, Pólusszám: 14, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, Szerelés: Hullámforrasztás, Csatlakozási irány vezeték / NYÁK: 0 °, Szín: világosszürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1946273
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918884260
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás