NYÁK csatlakozó - FKC 2,5 HC/ 4-ST-5,08 BD:1X8 - 1946118

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5,08 mm, Csatlakozástechnika: Direkt rugós csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1946118
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918879471
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,007 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás