Alapsáv - MSTBO 2,5/ 2-G1L RD - 1945643

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 2, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: Forrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Alap készülékház ME / ME MAX elektronikaházakhoz
  • 5 mm-es raszter
  • Pólusszámok: 2 - 4
  • Dugaszolási irány a NYÁK lapra merőleges
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945643
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918861766
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás