NYÁK csatlakozó - MSTB 2,5/ 5-G BU - 1945614

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Pólusszám: 5, Raszterméret: 5 mm, Színe: kék, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945614
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918858780
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás