NYÁK csatlakozó - SMSTBA 2,5/16-G-5,08 GY - 1945559

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, Névleges áram: 12 A, Pólusszám: 16, Raszterméret: 5,08 mm, Színe: szürke, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945559
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918858841
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás