NYÁK csatlakozó - MVSTBW 2,5/ 5-ST GY - 1945533

Az ábrán az MVSTBW 2,5/5-ST-5,08 AU változat látható

Dugaszrész, Névleges áram: 12 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 5, Raszterméret: 5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: szürke, Érintkező felülete: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945533
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918861520
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás