NYÁK csatlakozó - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 GY BD:1-8Q - 1945494

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 4 A, pólusszám: 8, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Színe: szürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945494
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918858278
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás