Tüskesáv - PST 1,0/ 5-3,5 MAG - 1945478

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, pólusszám: 5, raszterméret: 3,5 mm, Színe: fekete, érintkezőfelület: Cink, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945478
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918883492
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás