Tüskesáv - PST 1,0/ 2-3,5 - 1945096

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, pólusszám: 2, raszterméret: 3,5 mm, Színe: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1945096
Csomagolási egység 250 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Katalógus oldalszáma Oldal 432 (C-1-2013)
GTIN 4017918883263
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás