Tüskesáv - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 6 A, pólusszám: 4, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Forrasztás, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1944547
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918883522
Vámtarifaszám 85366990

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás