NYÁK csatlakozó - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 GYBD:1-12Q - 1944343

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 4 A, pólusszám: 12, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1944343
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918850678
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás