Alapsáv - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ11801 - 1943959

Az ábrán 8 pólusú változat látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, pólusszám: 4, raszterméret: 10,16 mm, szín: kékesszürke, érintkezőfelület: Ezüst, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1943959
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918850906
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás