Alapsáv - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10222 - 1943878

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 20 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, pólusszám: 4, raszterméret: 7,62 mm, Színe: kékesszürke, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, Rögzítőperem: tartozék cikkszáma 1827570

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1943878
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918850920
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás