Alapsáv - ICV 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943535

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 2, raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, A COMBICON csatlakozókat csak árammentes állapotban szabad szerelni. Ha üzemviteli okok miatt kisebb teljesítményeket kell kapcsolni, kérésre tapasztalati értékeket tudunk rendelkezésre bocsátani.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1943535
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918885267
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás