Alapsáv - IC 2,5 HC/12-GF-5,08 - 1943522

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 12, raszterméret: 5,08 mm, Színe: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, A COMBICON csatlakozókat csak árammentes állapotban szabad szerelni. Ha üzemviteli okok miatt kisebb teljesítményeket kell kapcsolni, kérésre tapasztalati értékeket tudunk rendelkezésre bocsátani.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Invertált alapsáv aljzatérintkezőkkel a kézérintésbiztos készülékkimenetekhez vagy nyomtatott áramköri lapok közötti összeköttetésekhez
  • Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1943522
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918880286
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás