NYÁK csatlakozó - PC 4/ 3-G-7,62 BUGYNZ11805 - 1942837

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, Névleges áram: 20 A, Pólusszám: 3, Raszterméret: 7,62 mm, Színe: kékesszürke, Érintkező felülete: Cink, Szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1942837
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918850944
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás