NYÁK csatlakozó - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 4 A, pólusszám: 12, raszterméret: 2,5 mm, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1941634
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918844158
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás