NYÁK csatlakozó - MC 1,5/14-ST-3,81 BG BDNZ:1-22 - 1940295

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 8 A, pólusszám: 14, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: kovaszürke, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1940295
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918834906
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás