NYÁK csatlakozó - FK-MCP 1,5/19-ST-3,5 - 1940075

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Dugaszrész, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 19, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Színe: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1940075
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 87 (CC-2005)
GTIN 4017918880156
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,017 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás