NYÁK csatlakozó - GMSTB 2,5/ 3-G BK - 1937787

Nincs elérhető kép

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 3, raszterméret: 7,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • A raszter szerint sorolható cikkek lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok rugalmas és helytakarékos beültetését
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Nagyobb raszter a megnövelt feszültségkövetelményekhez
  • Dugaszolási irány a nyomtatott áramköri lappal párhuzamos
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1937787
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918732677
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás