Alapsáv - MCV 1,5/10-G-3,5 THT - 1937680

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 10, raszterméret: 3,5 mm, Színe: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1937680
Csomagolási egység 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 161 (CC-2009)
GTIN 4017918890322
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,003 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás