Alapsáv - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT - 1937606

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, pólusszám: 2, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a furatszerelési technológiához (THT ill. THR) a "Letöltések" menüben talál

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1937606
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 161 (CC-2009)
GTIN 4017918892890
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás