Tüskesáv - PST 1,3/22-5,0 - 1935608

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 22, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1935608
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918920531
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás