Dugaszfél - PT 1,5/ 4-PVH-5,0 - 1934887

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, pólusszám: 4, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Huzalvédő kengyeles csavaros csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Nagy befogóképesség a négyszögletes kapocstérnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Vízszintes és függőleges csatlakozási lehetőség az optimális vezetékirányítás érdekében
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1934887
Csomagolási egység 250 db
Minimális rendelési mennyiség 250 db
Katalógus oldalszáma Oldal 425 (C-1-2013)
GTIN 4017918916657
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!



Mintaszolgáltatás

Rendelje meg itt személyes mintáját

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás