Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSP 25/ 2-15,00-F - 1932494

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 125 A, névleges feszültség: 1000 V, raszterméret: 15 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld. Kerüljük a sorkapcsok tartós mechanikus terhelését

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
  • A rögzítőperemek csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1932494
Csomagolási egység 25 db
Minimális rendelési mennyiség 25 db
Katalógus oldalszáma Oldal 455 (C-1-2013)
GTIN 4017918902025
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,046 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország SK (Szlovákia)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás