Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDSA 2,5-5,08-10 - 1932339

Az ábrán a 10 pólusú standard termék látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 24 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 10, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1932339
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918853068
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás