NYÁK csatlakozó - FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 (VPE1000) - 1932038

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 4 A, pólusszám: 7, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1932038
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918853037
Vámtarifaszám 85366990

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás