Nyomtatott áramköri kapocs - FK-MPT 0,5/16-3,5 (VPE500) - 1931974

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 4 A, névleges feszültség: 250 V, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 16, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1931974
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918852023
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás