Nyomtatott áramköri kapocs - SMKDS 1/ 8-3,81 BK - 1931589

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, raszterméret: 3,81 mm, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 35 °, szín: fekete

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1931589
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918843335
Vámtarifaszám 85369010

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás