Nyomtatott áramköri kapocs - GMKDS 1,5/ 2-7,62 (VE 1000) - 1931178

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 17,5 A, névleges feszültség: 630 V, raszterméret: 7,62 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1931178
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918835514
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás