Alapsáv - FK-MPT 0,5/ 7-ICVA-3,5 - 1930522

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Alap készülékház, névleges áram: 3 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, pólusszám: 7, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Az érintésvédett alapsáv FK-MPT 0,5 sorkapocs befogadására szolgál.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Hibás csatlakoztatás elleni védelem az aljzatok aszimmetrikus elrendezésével
  • A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1930522
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 405 (C-1-2013)
GTIN 4017918823344
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás