Alapsáv - FK-MPT 0,5/ 5-ICA-3,5 - 1930357

Az ábrán a termék 9 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 3 A, méretezési feszültség (III/2): 250 V, pólusszám: 5, raszterméret: 3,5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Cink, szerelés: THR forrasztás, Az érintésvédett alapsáv FK-MPT 0,5 sorkapocs befogadására szolgál.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
  • Hibás csatlakoztatás elleni védelem az aljzatok aszimmetrikus elrendezésével
  • A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1930357
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 404 (C-1-2013)
GTIN 4017918823177
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85366930
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás