Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDSA 1,5-W-5,08- 4 BD:NZ SO2 - 1930250

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 16 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5,08 mm, pólusszám: 4, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1930250
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918728755
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás