Nyomtatott áramköri kapocs - FFKDSA1/H1-7,62- 7 - 1929766

Az ábrán a 10 pólusú változat látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 17,5 A, névleges feszültség: 630 V, raszterméret: 7,62 mm, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
  • A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1929766
Csomagolási egység 250 db
Minimális rendelési mennyiség 500 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918610579
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás