Nyomtatott áramköri kapocs - FK-MPT 0,5/ 2-3,5-H - 1928767

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 4 A, névleges feszültség: 250 V, raszterméret: 3,5 mm, pólusszám: 2, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
  • Potenciálok egyszerű áthurkolása − optimális buszos alkalmazásokhoz
  • Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1928767
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 403 (C-1-2013)
GTIN 4017918591212
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás