Nyomtatott áramköri kapocs - MKDSN 2,5/ 6 MAGAZINE - 1928479

Nincs elérhető kép

NYÁK sorkapocs, névleges áram: 16 A, névleges feszültség: 400 V, raszterméret: 5 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
  • Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1928479
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918569372
Vámtarifaszám 85369010

Mintaszolgáltatás

Ez az árucikk nem érhető el mintacikként.

Mintaszolgáltatás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás