Nyomtatott áramköri kapocs - ZFKDS 4-10 BEIGE - 1928262

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

NYÁK sorkapocs, raszterméret: 10 mm, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, szín: kovaszürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A pontosan meghatározott érintkezési erő garantálja a hosszan tartó, stabil érintkezést
  • A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
  • Külön áthidalóárok több pólus dugaszolható áthidalókkal való összekötéséhez
  • A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1928262
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918590581
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás