NYÁK csatlakozó - PCV 4/ 4-G-7,62 GY - 1927920

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 20 A, pólusszám: 4, raszterméret: 7,62 mm, szín: szürke, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1927920
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918617578
Vámtarifaszám 85366930

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás