NYÁK csatlakozó - PC 6/ 4-ST-10,16 GY - 1927810

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható

Nyomtatott áramköri csatlakozó, névleges áram: 41 A, pólusszám: 4, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: szürke, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
  • Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1927810
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918616748
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás