NYÁK csatlakozó - PC 6/ 3-ST-10,16 GY - 1927807

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 41 A, pólusszám: 3, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: szürke, érintkezőfelület: Ezüst

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1927807
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918616755
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás