NYÁK csatlakozó - MVSTBW 2,5/11-ST BDO:1-11 - 1926633

Nincs elérhető kép

Dugaszrész, névleges áram: 12 A, pólusszám: 11, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1926633
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918603694
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás