NYÁK csatlakozó - MSTBA 2,5/ 6-G THT AU - 1926374

Nincs elérhető kép

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, pólusszám: 6, raszterméret: 5 mm, szín: fekete, érintkezőfelület: Arany

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1926374
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918811303
Vámtarifaszám 85366930

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás