NYÁK csatlakozó - MSTBT 2,5 HC/ 9-ST - 1926303

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

Dugaszrész, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 9, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, Az MSTBT csatlakozórész T-formájú felépítése egyenlő arányban osztja meg a szerkezeti magasságot a nyomtatott áramköri lap felső és alsó részén

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
  • Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
  • Két vezeték csatlakoztatható
  • Integrált acél felsőrugó a fokozott biztonság érdekében hőmérséklet- és teljesítményingadozások esetén
Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1926303
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 491 (C-1-2013)
GTIN 4017918811259
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,015 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás