Átvezető tokozat - MSTBA 2,5/ 5-G-5,08-RN - 1926044

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

NYÁK alap készülékház, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, pólusszám: 5, raszterméret: 5,08 mm, szín: zöld, érintkezőfelület: Cink, szerelés: Hullámforrasztás, Rögzítőpecekkel ellátott termék

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Dugaszolási irány a NYÁK laphoz képest párhuzamos és merőleges
  • Standard tüskesáv 320 V-ra (III/2)
  • A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz
  • Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
  • Zárt körvonal a dugaszolható csatlakozás optimális stabilitása érdekében
  • Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1926044
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 313 (C-1-2013)
GTIN 4017918822170
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 85366930
Származási ország DE (Németország)

Konfigurátor

Ezt a terméket konfigurálhatja!
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás